Danfoss logo
Sono 3500CT 187F3530 L

Medidores de energia, SONO 3500CT, 350 mm, qp [m³/h]: 750, Aquecimento e resfriamento, unidade de abastecimento, 2 saídas de pulsos

187F3586

Medidor de fluxo para aplicações de utilidades

Especificação do Produto

Característica
Valor
AplicaçãoAquecimento e resfriamento
China RoHS complianceOut of scope
Comunicação integrada2 saídas de pulsos
DescriçãoMedidor de fluxo para aplicações de utilidades
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diâmetro (mm)350 mm
EEE category4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
Característica
Valor
Grupo de produtosMedidores de energia
In scope of WEEEYes
Material Description7ME3411-2UC31-4ER2
Product line08
qp [m³/h]750.0 m³/h
REACH Candidate List substancesNo
Tipo de produtoSONO 3500CT
Tipo de tensão de alimentaçãounidade de abastecimento

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto94 Quilograma
Peso líquido94 Quilograma
Volume215.93 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428541367
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens