Danfoss logo
Sono 3500CT 187F3530 L

Medidores de energia, SONO 3500CT, 600 mm, qp [m³/h]: 4300, Aquecimento e resfriamento, unidade de abastecimento, 2 saídas de pulsos

187F3559

Medidor de fluxo para aplicações de utilidades
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: Sono 3500CT

Especificação do Produto

Característica
Valor
1 Primary battery SUM weight Kg0.050
1 Primary battery weight Kg0.050
AplicaçãoAquecimento e resfriamento
Autoridade de homologaçãoMID
Battery type or NameD Lithium
China RoHS complianceOut of scope
Classe ambientalE2/M1
Classe de proteçãoIP67
Comprimento do cabo entre a ferramenta de cálculo e o sensor de fluxo [m]10.0 m
Comunicação integrada2 saídas de pulsos
Contains batteriesYes
DescriçãoMedidor de fluxo para aplicações de utilidades
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diâmetro (mm)600 mm
EEE category4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
Faixa dinâmica1:100
Grupo de produtosMedidores de energia
In scope of WEEEYes
Label productYes
Material DescriptionSONO3500CT Qp 4300 DN600 PN16 100 L/p
MeiosSistema de aquecimento de acordo com VDI 2035
Característica
Valor
Padrão de precisãoClasse 2 para EN1434
Pressão nominal [bar]16 bar
Princípio de medição de fluxoUltrassônico
Product line08
qp [m³/h]4300.0 m³/h
Qtde de bateria1
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.bfa38ad6-dd6c-4807-a7ae-a69a7dd46c52
SCIP dossier product nameSONO 3500 CT
Temperatura ambiente [°C] [Max]55 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]-10 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Max]85 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Min]-40 °C
Tensão de alimentação [V] CA [Máx]230 V
Tensão de alimentação [V] CA [Mín]115 V
Tipo de displayLCD
Tipo de produtoSONO 3500CT
Tipo de tensão de alimentaçãounidade de abastecimento
Tipos de conexãoFlange / Versão remota
Vida útil da bateria [anos]6 ano
Volume por valor de pulso [l/pulso]100.0 l/pulse
Weight per battery50 g

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto326 Quilograma
Peso líquido311 Quilograma
Volume696.96 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428980135
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm