Danfoss logo
Sono 3500CT 187F3530 L

Medidores de energia, SONO 3500CT, 700 mm, qp [m³/h]: 5800, Aquecimento e resfriamento, unidade de abastecimento, 2 saídas de pulsos

187F3540

Medidor de fluxo para aplicações de utilidades

Especificação do Produto

Característica
Valor
1 Primary battery SUM weight Kg0.090
1 Primary battery weight Kg0.090
AplicaçãoAquecimento e resfriamento
Autoridade de homologaçãoMID
Battery type or NameD-celle Lithium thionyl chloride (ER36415)
China RoHS complianceOut of scope
Classe ambientalE2/M1
Classe de proteçãoIP67
Comunicação integrada2 saídas de pulsos
Contains batteriesYes
DescriçãoMedidor de fluxo para aplicações de utilidades
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diâmetro (mm)700 mm
EEE category4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
Faixa dinâmica1:100
Grupo de produtosMedidores de energia
In scope of WEEEYes
Label productYes
Material DescriptionSONO3500CT Qp 5800 DN700 PN16 100 L/p
MeiosSistema de aquecimento de acordo com VDI 2035
Padrão de precisãoClasse 2 para EN1434
Característica
Valor
Pressão nominal [bar]16 bar
Princípio de medição de fluxoUltrassônico
Product line08
qp [m³/h]5800.0 m³/h
Qtde de bateria1
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.bfa38ad6-dd6c-4807-a7ae-a69a7dd46c52
SCIP dossier product nameSONO 3500 CT
Temperatura ambiente [°C] [Max]55 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]-10 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Max]85 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Min]-40 °C
Tensão de alimentação [V] CA [Máx]230 V
Tensão de alimentação [V] CA [Mín]115 V
Tipo de displayLCD
Tipo de produtoSONO 3500CT
Tipo de tensão de alimentaçãounidade de abastecimento
Tipos de conexãoFlange / Versão compacta
Vida útil da bateria [anos]6.0 ano
Volume por valor de pulso [l/pulso]100.0 l/pulse
Weight per battery50 g

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto321 Quilograma
Peso líquido321 Quilograma
Volume1142.512 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428979993
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm