Danfoss logo
Digital Hydronics XL

Medidores de energia, SONO 3500CT, 900 mm, qp [m³/h]: 5000, Aquecimento e resfriamento, unidade de abastecimento, 2 saídas de pulsos

187F3526

Medidor de fluxo para aplicações de utilidades

Especificação do Produto

Característica
Valor
AplicaçãoAquecimento e resfriamento
China RoHS complianceYes
Comunicação integrada2 saídas de pulsos
DescriçãoMedidor de fluxo para aplicações de utilidades
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diâmetro (mm)900 mm
EEE category4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
Característica
Valor
Grupo de produtosMedidores de energia
In scope of WEEEYes
Material Description7ME3411‐5CD31‐6ER2
Product line08
qp [m³/h]5000.0 m³/h
REACH Candidate List substancesNo
Tipo de produtoSONO 3500CT
Tipo de tensão de alimentaçãounidade de abastecimento

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto835 Quilograma
Peso líquido835 Quilograma
Volume1661.168 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428541169
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens