Medidores de energia, SONO 3500CT, 300 mm, qp [m³/h]: 560, Aquecimento e resfriamento, unidade de abastecimento, 2 saídas de pulsos
187F3519
Medidor de fluxo para aplicações de utilidades
187F3519
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aplicação | Aquecimento e resfriamento |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Comunicação integrada | 2 saídas de pulsos |
| Descrição | Medidor de fluxo para aplicações de utilidades |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diâmetro (mm) | 300 mm |
| EEE category | 4 large equipment (any external dimension > 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de produtos | Medidores de energia |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | 7ME3411-2QD31-4ER2 |
| Product line | 08 |
| qp [m³/h] | 560.0 m³/h |
| REACH Candidate List substances | No |
| Tipo de produto | SONO 3500CT |
| Tipo de tensão de alimentação | unidade de abastecimento |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 81 Quilograma |
| Peso líquido | 81 Quilograma |
| Volume | 163.493 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428541091 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |