Danfoss logo
Sono 3500CT 187F3530 L

Medidores de energia, SONO 3500CT, 1000 mm, qp [m³/h]: 6000, Aquecimento e resfriamento, unidade de abastecimento, 2 saídas de pulsos

187F3513

Medidor de fluxo para aplicações de utilidades
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: Sono 3500CT

Especificação do Produto

Característica
Valor
AplicaçãoAquecimento e resfriamento
China RoHS complianceOut of scope
Comunicação integrada2 saídas de pulsos
DescriçãoMedidor de fluxo para aplicações de utilidades
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diâmetro (mm)1000 mm
EEE category4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
Característica
Valor
Grupo de produtosMedidores de energia
In scope of WEEEYes
Material Description7ME3411‐5LD01‐6ER2
Product line08
qp [m³/h]6000.0 m³/h
REACH Candidate List substancesNo
Tipo de produtoSONO 3500CT
Tipo de tensão de alimentaçãounidade de abastecimento

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto1078 Quilograma
Peso líquido1078 Quilograma
Volume2839.19 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428541046
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens