Danfoss logo
SonoSelect_Safe left angle perspective

Medidores de energia, SonoSelect 10, 20 mm, qp [m³/h]: 2.5, Resfriamento, rede, M-Bus

014U1459

Medidor de energia para aplicações residenciais

Especificação do Produto

Característica
Valor
AplicaçãoResfriamento
Autoridade de homologaçãoForçar Certificação
Battery type or NameSold without batteries
China RoHS complianceOut of scope
Classe ambientalE1 / M2
Classe de proteção IPIP65
Comprimento [mm]130.0 mm
Comprimento do cabo dos sensores de temperatura [m]1.5 m
Comprimento do cabo entre a ferramenta de cálculo e o sensor de fluxo [m]1.5 m
Comunicação integradaM-Bus
Cor da caixaRAL 9010 Branco
DescriçãoMedidor de energia para aplicações residenciais
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro (mm)20 mm
Diâmetro do sensor de temperatura [mm]5.2 mm
Duração de armazenamento de registro [Mês]24 mês
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EPD availableYes
EU RoHS complianceOut of scope
Faixa aprovada meteorológica[°C] [Min]5 °C
Faixa aprovadameteorológica[°C] [Max]95 °C
Ferramenta de cálculo da classe de proteçãoIP65
Ferramenta de comissionamentoSonoApp
Grupo de produtosMedidores de energia
In scope of WEEEYes
InstalaçãoRetorno
Intervalo de armazenamento de registro [Mês]1 mês
Limites de diferença de temperatura (contabilidade) [K] [Max]90.00 K
Limites de diferença de temperatura (contabilidade) [K] [Min]3.00 K
Limites de temperatura (contabilidade) [°C] [Max]105 °C
Limites de temperatura (contabilidade) [°C] [Min]0 °C
Material de isolamento do caboPUR
Característica
Valor
Material DescriptionDN20R,qp2.5,130,Mbus,H,EU,kWh,MP
Material em contato com o meioSensor de latão
MeiosQualidade da água com pH entre 7 e 9,5
Padrão de precisãoClasse 2 para EN1434
Pressão nominal [bar]25 bar
Princípio de medição de fluxoUltrassônico
Product line08
qc [m³/h]0.0050 m³/h
qi [m³/h]0.025 m³/h
qp [m³/h]2.5 m³/h
qs [m³/h]5.0 m³/h
qss [m³/h]5.50 m³/h
Qtde de bateria2
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.c284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f
SCIP dossier product nameUltrasonic Pathfinder
Slot do módulo da interface 1No interface module
Tamanho da conexãoG 1
Temperatura ambiente [°C] [Max]55 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]5 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Max]60 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Min]-25 °C
Temperatura do meio [°C] [Max]95 °C
Temperatura do meio [°C] [Min]5 °C
Tipo de displayLCD
Tipo de produtoSonoSelect 10
Tipo de sensores de temperaturaPt 1000
Tipo de tensão de alimentaçãorede
Tipos de conexãoRosca
Umidade ambiente [% RH] [Max]95 % RH
Unidade de energiakWh (sem dígitos após a vírgula)
Valores Kv [m³/h]6.25 m³/h

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto1.085 Quilograma
Peso líquido0.793 Quilograma
Volume3.181 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702425241703
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm