Danfoss logo
SonoSelect_Safe left angle perspective

Medidores de energia, SonoSelect 10, 15 mm, qp [m³/h]: 1.5, Aquecimento, bateria de 2 células AA, M-Bus

014U0080

Medidor de energia para aplicações residenciais

Especificação do Produto

Característica
Valor
1 Primary battery SUM weight Kg0.019
1 Primary battery weight Kg0.019
AplicaçãoAquecimento
Autoridade de homologaçãoForçar Certificação
Battery type or NameAA Lithium (ER14505)
China RoHS complianceOut of scope
Classe ambientalE1 / M2
Comprimento do cabo dos sensores de temperatura [m]1.5 m
Comprimento do cabo entre a ferramenta de cálculo e o sensor de fluxo [m]1.5 m
Comunicação integradaM-Bus
Contains batteriesYes
Cor da caixaRAL 9010 Branco
DescriçãoMedidor de energia para aplicações residenciais
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diâmetro (mm)15 mm
Diâmetro do sensor de temperatura [mm]5.2 mm
Duração de armazenamento de registro [Mês]24 mês
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
Faixa aprovada meteorológica[°C] [Min]5 °C
Faixa aprovadameteorológica[°C] [Max]95 °C
Ferramenta de cálculo da classe de proteçãoIP65
Ferramenta de comissionamentoSonoApp
Grupo de produtosMedidores de energia
In scope of WEEEYes
InstalaçãoAlimentação
Intervalo de armazenamento de registro [Mês]1 mês
Limites de diferença de temperatura (contabilidade) [K] [Max]90.00 K
Limites de diferença de temperatura (contabilidade) [K] [Min]3.00 K
Limites de temperatura (contabilidade) [°C] [Max]105 °C
Limites de temperatura (contabilidade) [°C] [Min]0 °C
Material de isolamento do caboPUR
Material DescriptionDN15S,qp1.5,110,MBus,H,CN,kWh
Característica
Valor
Material em contato com o meioSensor de latão
MeiosQualidade da água com pH entre 7 e 9,5
Padrão de precisãoClasse 2 para EN1434
Pressão nominal [bar]25 bar
Princípio de medição de fluxoUltrassônico
Product line08
qc [m³/h]0.0030 m³/h
qi [m³/h]0.015 m³/h
qp [m³/h]1.5 m³/h
qs [m³/h]3.0 m³/h
qss [m³/h]3.30 m³/h
Qtde de bateria2
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.c284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f
SCIP dossier product nameUltrasonic Pathfinder
Slot do módulo da interface 1No interface module
Tamanho da conexãoG 3/4
Temperatura ambiente [°C] [Max]55 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]5 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Max]60 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Min]-25 °C
Temperatura do meio [°C] [Max]95 °C
Temperatura do meio [°C] [Min]5 °C
Tipo de displayLCD
Tipo de produtoSonoSelect 10
Tipo de sensores de temperaturaPt 1000
Tipo de tensão de alimentaçãobateria de 2 células AA
Tipos de conexãoRosca
Umidade ambiente [% RH] [Max]95 % RH
Unidade de energiakWh (sem dígitos após a vírgula)
Valores Kv [m³/h]3.87 m³/h
Vida útil da bateria [anos]16.0 ano
Weight per battery18 g

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto1.1 Quilograma
Peso líquido0.71 Quilograma
Volume3.108 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702425128325
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm