Medidores de energia, SonoSelect 10, 32 mm, qp [m³/h]: 6, Aquecimento e resfriamento, rede, M-Bus
014U1340
Medidor de energia para aplicações residenciais
014U1340
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aplicação | Aquecimento e resfriamento |
| Autoridade de homologação | Forçar Certificação |
| Battery type or Name | Sold without batteries |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classe ambiental | E1 / M2 |
| Classe de proteção IP | IP65 |
| Comprimento [mm] | 260.0 mm |
| Comprimento do cabo dos sensores de temperatura [m] | 1.5 m |
| Comprimento do cabo entre a ferramenta de cálculo e o sensor de fluxo [m] | 1.5 m |
| Comunicação integrada | M-Bus |
| Cor da caixa | RAL 9010 Branco |
| Descrição | Medidor de energia para aplicações residenciais |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diâmetro (mm) | 32 mm |
| Diâmetro do sensor de temperatura [mm] | 5.2 mm |
| Duração de armazenamento de registro [Mês] | 24 mês |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Faixa aprovada meteorológica[°C] [Min] | 5 °C |
| Faixa aprovadameteorológica[°C] [Max] | 95 °C |
| Ferramenta de cálculo da classe de proteção | IP65 |
| Ferramenta de comissionamento | SonoApp |
| Grupo de produtos | Medidores de energia |
| In scope of WEEE | Yes |
| Instalação | Retorno |
| Intervalo de armazenamento de registro [Mês] | 1 mês |
| Limites de diferença de temperatura (contabilidade) [K] [Max] | 90.00 K |
| Limites de diferença de temperatura (contabilidade) [K] [Min] | 3.00 K |
| Limites de temperatura (contabilidade) [°C] [Max] | 105 °C |
| Limites de temperatura (contabilidade) [°C] [Min] | 0 °C |
| Material de isolamento do cabo | PUR |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | DN32R,qp6.0,260,MBus,H,EU,kWh,MP |
| Material em contato com o meio | Sensor de latão |
| Meios | Qualidade da água com pH entre 7 e 9,5 |
| Padrão de precisão | Classe 2 para EN1434 |
| Pressão nominal [bar] | 25 bar |
| Princípio de medição de fluxo | Ultrassônico |
| Product line | 08 |
| qc [m³/h] | 0.0120 m³/h |
| qi [m³/h] | 0.060 m³/h |
| qp [m³/h] | 6.0 m³/h |
| qs [m³/h] | 12.0 m³/h |
| qss [m³/h] | 12.30 m³/h |
| Qtde de bateria | 2 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | c284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f |
| SCIP dossier product name | Ultrasonic Pathfinder |
| Slot do módulo da interface 1 | No interface module |
| Tamanho da conexão | G 1 1/2 |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 55 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperatura de armazenamento [°C] [Max] | 60 °C |
| Temperatura de armazenamento [°C] [Min] | -25 °C |
| Temperatura do meio [°C] [Max] | 95 °C |
| Temperatura do meio [°C] [Min] | 5 °C |
| Tipo de display | LCD |
| Tipo de produto | SonoSelect 10 |
| Tipo de sensores de temperatura | Pt 1000 |
| Tipo de tensão de alimentação | rede |
| Tipos de conexão | Rosca |
| Umidade ambiente [% RH] [Max] | 95 % RH |
| Unidade de energia | kWh (sem dígitos após a vírgula) |
| Valores Kv [m³/h] | 12.79 m³/h |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1.998 Quilograma |
| Peso líquido | 1.6 Quilograma |
| Volume | 6.416 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425241642 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |