Danfoss logo
SonoSelect_Safe left angle perspective

Medidores de energia, SonoSelect 10, 32 mm, qp [m³/h]: 6, Aquecimento, bateria de 2 células AA, M-Bus

014U0575

Energy meter for residential applications

Especificação do Produto

Característica
Valor
1 Primary battery SUM weight Kg0.019
1 Primary battery weight Kg0.019
AplicaçãoAquecimento
Autoridade de homologaçãoForçar Certificação
Battery type or NameAA Lithium (ER14505)
China RoHS complianceOut of scope
Classe ambientalE1 / M2
Comprimento do cabo dos sensores de temperatura [m]1.5 m
Comprimento do cabo entre a ferramenta de cálculo e o sensor de fluxo [m]1.5 m
Comunicação integradaM-Bus
Contains batteriesYes
Cor da caixaRAL 9010 Branco
DescriçãoEnergy meter for residential applications
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diâmetro (mm)32 mm
Diâmetro do sensor de temperatura [mm]5.2 mm
Duração de armazenamento de registro [Mês]24 mês
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EPD availableYes
EU RoHS complianceOut of scope
Faixa aprovada meteorológica[°C] [Min]5 °C
Faixa aprovadameteorológica[°C] [Max]130 °C
Ferramenta de cálculo da classe de proteçãoIP65
Ferramenta de comissionamentoSonoApp
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Grupo de produtosMedidores de energia
In scope of WEEEYes
InstalaçãoRetorno
Intervalo de armazenamento de registro [Mês]1 mês
Limites de diferença de temperatura (contabilidade) [K] [Max]125.00 K
Limites de diferença de temperatura (contabilidade) [K] [Min]3.00 K
Limites de temperatura (contabilidade) [°C] [Max]140 °C
Limites de temperatura (contabilidade) [°C] [Min]0 °C
Material de isolamento do caboSilicone
Material DescriptionDN32R,qp6.0,260,MBus,H,130C,BA,kWh
Característica
Valor
Material em contato com o meioSensor de latão
MeiosQualidade da água com pH entre 7 e 9,5
Padrão de precisãoClasse 2 para EN1434
Pressão nominal [bar]25 bar
Princípio de medição de fluxoUltrassônico
Product line08
qc [m³/h]0.0120 m³/h
qi [m³/h]0.060 m³/h
Qnt. do pacote8 pc
qp [m³/h]6.0 m³/h
qs [m³/h]12.0 m³/h
qss [m³/h]12.30 m³/h
Qtde de bateria2
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.c284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f
SCIP dossier product nameUltrasonic Pathfinder
Slot do módulo da interface 1No interface module
Tamanho da conexãoG 1 1/2
Temperatura ambiente [°C] [Max]55 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]5 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Max]60 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Min]-25 °C
Temperatura do meio [°C] [Max]130 °C
Temperatura do meio [°C] [Min]5 °C
Tipo de displayLCD
Tipo de produtoSonoSelect 10
Tipo de sensores de temperaturaPt 1000
Tipo de tensão de alimentaçãobateria de 2 células AA
Tipos de conexãoRosca
Umidade ambiente [% RH] [Max]95 % RH
Unidade de energiakWh (sem dígitos após a vírgula)
Valores Kv [m³/h]12.79 m³/h
Vida útil da bateria [anos]16.0 ano
Weight per battery18 g

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto2 Quilograma
Peso líquido1.6 Quilograma
Volume7.42 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424496357
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm