Danfoss logo
SonoSelect_Safe left angle perspective

Medidores de energia, SonoSafe 10, 25 mm, qp [m³/h]: 3.5, Aquecimento, Bateria 1 célula A, Rádio OMS 868,95 MHz

014U0243

Medidor de energia para aplicações residenciais

Especificação do Produto

Característica
Valor
1 Primary battery SUM weight Kg0.019
1 Primary battery weight Kg0.019
2 Secondary battery SUM weight Kg0.010
2 Secondary battery weight Kg0.010
AplicaçãoAquecimento
Autoridade de homologaçãoForçar Certificação
Battery type or NameAA Lithium (ER14505)0,5 AA Lithium (ER14250)
China RoHS complianceOut of scope
Classe ambientalE1 / M2
Comprimento do cabo dos sensores de temperatura [m]1.5 m
Comprimento do cabo entre a ferramenta de cálculo e o sensor de fluxo [m]0.5 m
Comunicação integradaNo integrated communication
Contains batteriesYes
Cor da caixaRAL 9010 Branco
DescriçãoMedidor de energia para aplicações residenciais
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diâmetro (mm)25 mm
Diâmetro do sensor de temperatura [mm]5.2 mm
Duração de armazenamento de registro [Mês]24 mês
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EPD availableYes
EU RoHS complianceOut of scope
Faixa aprovada meteorológica[°C] [Min]5 °C
Faixa aprovadameteorológica[°C] [Max]95 °C
Faixa dinâmica1:100
Ferramenta de cálculo da classe de proteçãoIP65
Ferramenta de comissionamentoSonoApp
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Grupo de produtosMedidores de energia
In scope of WEEEYes
InstalaçãoRetorno
Intervalo de armazenamento de registro [Mês]1 mês
Limites de diferença de temperatura (contabilidade) [K] [Max]90.00 K
Limites de diferença de temperatura (contabilidade) [K] [Min]3.00 K
Material de isolamento do caboPVC isento de halogênio
Material DescriptionDN25R,qp3.5,160,L,EU,kWh,Radio+PI
Material em contato com o meioSensor de latão
MeiosSistema de aquecimento de acordo com VDI 2035
Característica
Valor
Padrão de precisãoClasse 2 para EN1434
Pressão nominal [bar]16 bar
Princípio de medição de fluxoUltrassônico
Product line08
qc [m³/h]0.0070 m³/h
qi [m³/h]0.035 m³/h
Qnt. do pacote8 pc
qp [m³/h]3.5 m³/h
qs [m³/h]7.0 m³/h
qss [m³/h]7.70 m³/h
Qtde de bateria1
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.c284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f
SCIP dossier product nameUltrasonic Pathfinder
Secondary battery Number of batteries1
Secondary battery Type or name0,5 AA Lithium
Secondary battery Voltage3.6 V
Secondary battery Weight per battery10 g
Slot do módulo da interface 1Rádio OMS 868,95 MHz
Tamanho da conexãoG 1 1/4 B
Temperatura ambiente [°C] [Max]55 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]5 °C
Temperatura Confirmadapelo Sensor de Temperatura [°C] [Max]105 °C
Temperatura Confirmadapelo Sensor de Temperatura [°C] [Min]0 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Max]60 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Min]-25 °C
Temperatura do meio [°C] [Max]95 °C
Temperatura do meio [°C] [Min]5 °C
Tipo de displayLCD
Tipo de produtoSonoSafe 10
Tipo de sensores de temperaturaPt 1000
Tipo de tensão de alimentaçãoBateria 1 célula A
Tipos de conexãoRosca
Umidade ambiente [% RH] [Max]95 % RH
Unidade de energiakWh (sem dígitos após a vírgula)
Valores Kv [m³/h]9.71 m³/h
Vida útil da bateria [anos]16.0 ano
Weight per battery18 g

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto1.338 Quilograma
Peso líquido1.1 Quilograma
Volume3.731 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702425139932
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm