Medidores de energia, SonoMeter 40, 65 mm, qp [m³/h]: 25, Aquecimento e resfriamento, rede, M-Bus
187F2842
187F2842
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.019 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.019 |
| Aplicação | Aquecimento e resfriamento |
| Autoridade de homologação | MID |
| Battery type or Name | AA Lithium (ER14505) |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classe ambiental | E2/M1 |
| Classe de proteção IP | IP65 |
| Comprimento [mm] | 300.0 mm |
| Comprimento do cabo dos sensores de temperatura [m] | 5.0 m |
| Comprimento do cabo entre a ferramenta de cálculo e o sensor de fluxo [m] | 5.0 m |
| Comunicação integrada | M-Bus |
| Contains batteries | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diâmetro (mm) | 65 mm |
| Diâmetro do sensor de temperatura [mm] | 5.2 mm |
| Duração de armazenamento de registro [Mês] | 36 mês |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Faixa aprovada meteorológica[°C] [Min] | 0 °C |
| Faixa aprovadameteorológica[°C] [Max] | 180 °C |
| Faixa dinâmica | 1:100 |
| Grupo de produtos | Medidores de energia |
| In scope of WEEE | Yes |
| Instalação | Retorno |
| Material de isolamento do cabo | Semhalogênio |
| Material Description | SONO40 DN65 qp25 300 R fl HC 24V MBus |
| Meios | Qualidade da água com pH entre 7 e 9,5 |
| Padrão de precisão | Classe 2 para EN1434 |
| Pressão nominal [bar] | 25 bar |
Característica | Valor |
|---|---|
| Princípio de medição de fluxo | Ultrassônico |
| Product line | 08 |
| qc [m³/h] | 0.0500 m³/h |
| qi [m³/h] | 0.250 m³/h |
| qp [m³/h] | 25.0 m³/h |
| qs [m³/h] | 50.0 m³/h |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00 |
| SCIP dossier product name | Sono40 |
| Slot do módulo da interface 1 | No interface module |
| Tamanho da conexão | DN 65 |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 55 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperatura de armazenamento [°C] [Max] | 35 °C |
| Temperatura de armazenamento [°C] [Min] | -25 °C |
| Temperatura do meio [°C] [Max] | 130 °C |
| Temperatura do meio [°C] [Min] | 0 °C |
| Tensão de alimentação [V] CA | 24 V |
| Tipo de display | LCD |
| Tipo de homologação | Tipo aprovado e 1ª vez em que foi verificado |
| Tipo de produto | SonoMeter 40 |
| Tipo de sensores de temperatura | Pt 500 |
| Tipo de tensão de alimentação | rede |
| Tipos de conexão | Flange |
| Umidade ambiente [% RH] [Max] | 93 % RH |
| Unidade de energia | MWh |
| Valores Kv [m³/h] | 55.90 m³/h |
| Vida útil da bateria [anos] | 15.0 ano |
| Weight per battery | 19 g |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255291602 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |