Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Medidores de energia, SonoMeter 40, 20 mm, qp [m³/h]: 2.5, Aquecimento, rede, M-Bus

187F2809

Especificação do Produto

Característica
Valor
1 Primary battery SUM weight Kg0.019
1 Primary battery weight Kg0.019
AplicaçãoAquecimento
Autoridade de homologaçãoMID
Battery type or NameAA Lithium (ER14505)
China RoHS complianceOut of scope
Classe ambientalE2/M1
Classe de proteção IPIP65
Comprimento [mm]190 mm
Comprimento do cabo dos sensores de temperatura [m]1.5 m
Comprimento do cabo entre a ferramenta de cálculo e o sensor de fluxo [m]1.2 m
Comunicação integradaM-Bus
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diâmetro (mm)20 mm
Diâmetro do sensor de temperatura [mm]5.2 mm
Duração de armazenamento de registro [Mês]36 mês
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS exemption clause6(c)
Faixa aprovada meteorológica[°C] [Min]0 °C
Faixa aprovadameteorológica[°C] [Max]180 °C
Faixa dinâmica1:100
Grupo de produtosMedidores de energia
In scope of WEEEYes
InstalaçãoAlimentação
Material de isolamento do caboSemhalogênio
Material DescriptionSONO40 DN20 qp2.5 190 S HE 24V MBus
MeiosQualidade da água com pH entre 7 e 9,5
Padrão de precisãoClasse 2 para EN1434
Pressão nominal [bar]25 bar
Característica
Valor
Princípio de medição de fluxoUltrassônico
Product line08
qc [m³/h]0.005 m³/h
qi [m³/h]0.025 m³/h
qp [m³/h]2.5 m³/h
qs [m³/h]5.0 m³/h
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00
SCIP dossier product nameSono40
Slot do módulo da interface 1No interface module
Tamanho da conexãoG 1
Temperatura ambiente [°C] [Max]55 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]5 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Max]35 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Min]-25 °C
Temperatura do meio [°C] [Max]130 °C
Temperatura do meio [°C] [Min]0 °C
Tensão de alimentação [V] CA24 V
Tipo de displayLCD
Tipo de homologaçãoTipo aprovado e 1ª vez em que foi verificado
Tipo de produtoSonoMeter 40
Tipo de sensores de temperaturaPt 500
Tipo de tensão de alimentaçãorede
Tipos de conexãoRosca
Umidade ambiente [% RH] [Max]93 % RH
Unidade de energiakWh
Valores Kv [m³/h]8.15 m³/h
Vida útil da bateria [anos]15 ano
Weight per battery19 g

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto2.98 Quilograma
Peso líquido2.68 Quilograma
Volume7.93 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715255289500
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm