Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Medidores de energia, SonoMeter 40, 25 mm, qp [m³/h]: 3.5, Aquecimento e resfriamento, bateria de 2 células AA, M-Bus; Rádio 868 MHz OMS

187F2764

Energy meter for commercial applications

Especificação do Produto

Característica
Valor
AplicaçãoAquecimento e resfriamento
Autoridade de homologaçãoMID
China RoHS complianceOut of scope
Classe ambientalE2/M1
Classe de proteção IPIP65
Comprimento [mm]260 mm
Comprimento do cabo dos sensores de temperatura [m]1.5 m
Comprimento do cabo entre a ferramenta de cálculo e o sensor de fluxo [m]1.2 m
Comunicação integradaRádio 868 MHz OMSM-Bus
DescriçãoEnergy meter for commercial applications
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diâmetro (mm)25 mm
Diâmetro do sensor de temperatura [mm]5.2 mm
Duração de armazenamento de registro [Mês]36 mês
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Faixa aprovada meteorológica[°C] [Min]0 °C
Faixa aprovadameteorológica[°C] [Max]180 °C
Faixa dinâmica1:100
Grupo de produtosMedidores de energia
In scope of WEEEYes
InstalaçãoRetorno
Material de isolamento do caboSemhalogênio
Material DescriptionSONO40 DN25 qp3.5 260 R HC 3.6V MBus+OMS
MeiosQualidade da água com pH entre 7 e 9,5
Padrão de precisãoClasse 2 para EN1434
Característica
Valor
Pressão nominal [bar]25 bar
Princípio de medição de fluxoUltrassônico
Product line08
qc [m³/h]0.0070 m³/h
qi [m³/h]0.035 m³/h
qp [m³/h]3.5 m³/h
qs [m³/h]7.0 m³/h
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.79dc2f09-a6de-4076-ba62-20b51da25fe0
SCIP dossier product nameSonoMeter 40
Slot do módulo da interface 1No interface module
Tamanho da conexãoG 1 1/4
Temperatura ambiente [°C] [Max]55 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]5 °C
Temperatura do meio [°C] [Max]130 °C
Temperatura do meio [°C] [Min]0 °C
Tipo de displayLCD
Tipo de homologaçãoTipo aprovado e 1ª vez em que foi verificado
Tipo de produtoSonoMeter 40
Tipo de sensores de temperaturaPt 500
Tipo de tensão de alimentaçãobateria de 2 células AA
Tipos de conexãoRosca
Umidade ambiente [% RH] [Max]93 % RH
Unidade de energiakWh
Valores Kv [m³/h]11.67 m³/h
Vida útil da bateria [anos]15 ano

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto1.802 Quilograma
Peso líquido1.802 Quilograma
Volume8.593 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424636685
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm