Danfoss logo
SonoMeter31

SonoMeter 31

187F3362

SONO31 DN25 qp6.0 260 R HE 230V M-Bus
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: Medidores de energia

Especificação do Produto

Característica
Valor
AplicaçãoAquecimento
Autoridade de homologaçãoMID
Classe ambientalE2/M1
Classe de proteção IPIP65
Comprimento [mm]260 mm
Comprimento do cabo entre a ferramenta de cálculo e o sensor de fluxo [m]3.0 m
Comprimento do sensor de temperatura [mm]2 mm
Comunicação integrada2 entradas de pulsos
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro (mm)25 mm
Diâmetro do sensor de temperatura [mm]5.2 mm
Duração de armazenamento de registro [Mês]36 mês
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Faixa aprovada meteorológica[°C] [Min]5 °C
Faixa aprovadameteorológica[°C] [Max]130 °C
Faixa dinâmica1:100
Grupo de produtosMedidores de energia
In scope of WEEEYes
InstalaçãoRetorno
Material DescriptionSONO31 DN25 qp6.0 260 R HE 230V M-Bus
MeiosQualidade da água com pH entre 7 e 9,5
Característica
Valor
Padrão de precisãoClasse 2 para EN1434
Pressão nominal [bar]16 bar
Princípio de medição de fluxoUltrassônico
Product line08
qp [m³/h]6.0 m³/h
Slot do módulo da interface 1Módulo M-bus
Tamanho da conexãoG 1 1/4
Temperatura ambiente [°C] [Max]55 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]5 °C
Temperatura do meio [°C] [Max]130 °C
Temperatura do meio [°C] [Min]5 °C
Tensão de alimentação [V] CA230 V
Tipo de displayLCD
Tipo de produtoSonoMeter 31
Tipo de sensores de temperaturaPt 500
Tipo de tensão de alimentaçãorede
Tipos de conexãoRosca
Umidade ambiente [% RH] [Max]93 % RH
Unidade de energiaMWh
Vida útil da bateria [anos]10 ano

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto4.4 Quilograma
Peso líquido4 Quilograma
Característica
Valor
Volume28.3 Litro
EAN/UPC5702428002349