SonoMeter 31
187F3343
SONO31 DN80 qp40 350fl S HE 3.6V
Este produto foi descontinuado.
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.
Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: Medidores de energia
187F3343
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aplicação | Aquecimento |
| Autoridade de homologação | MID |
| Classe ambiental | E2/M1 |
| Classe de proteção IP | IP65 |
| Comprimento [mm] | 350 mm |
| Comprimento do cabo dos sensores de temperatura [m] | 3.0 m |
| Comprimento do cabo entre a ferramenta de cálculo e o sensor de fluxo [m] | 3.0 m |
| Comunicação integrada | 2 entradas de pulsos |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diâmetro (mm) | 80 mm |
| Diâmetro do sensor de temperatura [mm] | 5.2 mm |
| Duração de armazenamento de registro [Mês] | 36 mês |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Faixa aprovada meteorológica[°C] [Min] | 5 °C |
| Faixa aprovadameteorológica[°C] [Max] | 130 °C |
| Faixa dinâmica | 1:100 |
| Grupo de produtos | Medidores de energia |
| In scope of WEEE | Yes |
| Instalação | Alimentação |
| Material Description | SONO31 DN80 qp40 350fl S HE 3.6V |
| Meios | Qualidade da água com pH entre 7 e 9,5 |
| Padrão de precisão | Classe 2 para EN1434 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Pressão nominal [bar] | 25 bar |
| Princípio de medição de fluxo | Ultrassônico |
| Product line | 08 |
| qi [m³/h] | 0.400 m³/h |
| qp [m³/h] | 40.0 m³/h |
| qs [m³/h] | 80.0 m³/h |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Slot do módulo da interface 1 | Não (Padrão) |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 55 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperatura do meio [°C] [Max] | 130 °C |
| Temperatura do meio [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperatura temporária de sobrecarga do meio [°C] | 150 °C |
| Tipo de display | LCD |
| Tipo de produto | SonoMeter 31 |
| Tipo de sensores de temperatura | Pt 500 |
| Tipo de tensão de alimentação | bateria de célula D |
| Tipos de conexão | Flange |
| Umidade ambiente [% RH] [Max] | 93 % RH |
| Unidade de energia | GJ |
| Valores Kv [m³/h] | 94.28 m³/h |
| Vida útil da bateria [anos] | 10 ano |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 17 Quilograma |
| Peso líquido | 15.5 Quilograma |
| Volume | 34.345 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104513126 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |