Danfoss logo
SonoMeter 30

Medidores de energia, SonoMeter 30, qp [m³/h]: 1.5, Aquecimento e resfriamento, rede, RS485 ModBus

187F7037

Energy meter for commercial applications
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: SonoMeter 30

Substituição recomendada: 187F2679

Especificação do Produto

Característica
Valor
1 Primary battery SUM weight Kg0.019
1 Primary battery weight Kg0.019
AplicaçãoAquecimento e resfriamento
Battery type or NameAA Lithium (ER14505)
China RoHS complianceOut of scope
Comprimento do cabo dos sensores de temperatura [m]1.5 m
Comunicação integrada2 entradas/saídas de pulso
Contains batteriesYes
DescriçãoEnergy meter for commercial applications
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diâmetro do sensor de temperatura [mm]5.2 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
Faixa dinâmica1:100
Grupo de produtosMedidores de energia
In scope of WEEEYes
InstalaçãoRetorno
Material DescriptionSONO30 DN15 qp1.5 110 R HC 24V RS-485
Padrão de precisãoClasse 2 para EN1434
Característica
Valor
Pressão nominal [bar]16 bar
Princípio de medição de fluxoUltrassônico
Product line08
qp [m³/h]1.5 m³/h
qs [m³/h]3.0 m³/h
Qtde de bateria1
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.f1245927-0732-4fe6-8dbd-60859e22c197
SCIP dossier product nameSonometer 30 DN15-100
Slot do módulo da interface 1RS485 ModBus
Temperatura do meio [°C] [Max]130 °C
Temperatura do meio [°C] [Min]5 °C
Tensão de alimentação [V] CA24 V
Tipo de produtoSonoMeter 30
Tipo de sensores de temperaturaPt 500
Tipo de tensão de alimentaçãorede
Unidade de energiakWh
Weight per battery19 g

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.804 Quilograma
Peso líquido0.661 Quilograma
Volume2.951 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424496364
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm