Medidores de energia, SonoMeter 30, 100 mm, qp [m³/h]: 60, Aquecimento e resfriamento, bateria de 2 células AA, Módulo M-bus
187F3919
Medidor de energia para aplicações comerciais
Este produto foi descontinuado.
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.
Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: SonoMeter 30
Substituição recomendada: 187F2724
187F3919
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aplicação | Aquecimento e resfriamento |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Comprimento [mm] | 360 mm |
| Descrição | Medidor de energia para aplicações comerciais |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diâmetro (mm) | 100 mm |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Grupo de produtos | Medidores de energia |
Característica | Valor |
|---|---|
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | SONO30 DN100 qp60 360 fl S HC 3.6V M-Bus |
| Product line | 08 |
| qp [m³/h] | 60.0 m³/h |
| REACH Candidate List substances | No |
| Slot do módulo da interface 1 | Módulo M-bus |
| Tipo de produto | SonoMeter 30 |
| Tipo de tensão de alimentação | bateria de 2 células AA |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 14.13 Quilograma |
| Peso líquido | 12.15 Quilograma |
| Volume | 28.3 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428550666 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |