Danfoss logo
SonoMeter 30

Medidores de energia, SonoMeter 30, 20 mm, qp [m³/h]: 1.5, Aquecimento, bateria de 2 células AA, Módulo M-bus

187F3628

Medidor de energia para aplicações comerciais
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: SonoMeter 30

Substituição recomendada: 187F2005

Especificação do Produto

Característica
Valor
1 Primary battery SUM weight Kg0.038
1 Primary battery weight Kg0.019
AplicaçãoAquecimento
Battery type or NameAA cells Lithium thionyl chloride
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesYes
DescriçãoMedidor de energia para aplicações comerciais
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diâmetro (mm)20 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
Grupo de produtosMedidores de energia
In scope of WEEEYes
Característica
Valor
Label productYes
Material DescriptionSONO30 DN20 qp1.5 130 S HE 3.6V M-Bus
Product line08
qp [m³/h]1.5 m³/h
Qtde de bateria2
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.28811da4-4b68-41cb-9044-7fb3cff15420
SCIP dossier product nameSonometer 30 HE
Slot do módulo da interface 1Módulo M-bus
Tipo de produtoSonoMeter 30
Tipo de tensão de alimentaçãobateria de 2 células AA
Weight per battery19 g

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.978 Quilograma
Peso líquido0.826 Quilograma
Volume3.078 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428006347
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm