Danfoss logo
SonoMeter 30

Medidores de energia, SonoMeter 30, 50 mm, qp [m³/h]: 15, Aquecimento, rede, Módulo M-bus

187F3178

Medidor de energia para aplicações comerciais
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: SonoMeter 30

Substituição recomendada: 187F2083

Especificação do Produto

Característica
Valor
1 Primary battery SUM weight Kg0.038
1 Primary battery weight Kg0.019
AplicaçãoAquecimento
Autoridade de homologaçãoMID
Battery type or NameAA cells Lithium thionyl chloride
China RoHS complianceOut of scope
Classe ambientalE2/M1
Classe de proteção IPIP65
Comunicação integrada2 entradas/saídas de pulso
Contains batteriesYes
DescriçãoMedidor de energia para aplicações comerciais
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diâmetro (mm)50 mm
Duração de armazenamento de registro [Mês]36 mês
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
Faixa aprovada meteorológica[°C] [Min]5 °C
Faixa aprovadameteorológica[°C] [Max]130 °C
Grupo de produtosMedidores de energia
In scope of WEEEYes
Label productYes
Material de isolamento do caboSemhalogênio
Material DescriptionSONO30 DN50 qp15 270 fl R HE 230V M-Bus
Característica
Valor
MeiosSistema de aquecimento de acordo com VDI 2035
Padrão de precisãoClasse 2 para EN1434
Princípio de medição de fluxoUltrassônico
Product line08
qp [m³/h]15.0 m³/h
Qtde de bateria2
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.28811da4-4b68-41cb-9044-7fb3cff15420
SCIP dossier product nameSonometer 30 HE
Slot do módulo da interface 1Módulo M-bus
Temperatura ambiente [°C] [Max]55 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]5 °C
Temperatura do meio [°C] [Max]130 °C
Temperatura do meio [°C] [Min]5 °C
Temperatura temporária de sobrecarga do meio [°C]150 °C
Tipo de displayLCD
Tipo de homologaçãoTipo aprovado e 1ª vez em que foi verificado
Tipo de produtoSonoMeter 30
Tipo de sensores de temperaturaPt 500
Tipo de tensão de alimentaçãorede
Umidade ambiente [% RH] [Max]93 % RH
Vida útil da bateria [anos]11 ano
Weight per battery19 g

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto6.76 Quilograma
Peso líquido6.37 Quilograma
Volume9.18 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428986120
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm