Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Medidores de energia, SonoMeter 20, 20 mm, qp [m³/h]: 2.5, Aquecimento

187F5211

Especificação do Produto

Característica
Valor
AplicaçãoAquecimento
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diâmetro (mm)20 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Característica
Valor
Grupo de produtosMedidores de energia
Material DescriptionSONO20 DN20 qp2.5 130 Supply HE M-Bus-EN
Product line08
qp [m³/h]2.5 m³/h
Tipo de produtoSonoMeter 20
Tipo de tensão de alimentaçãoBattery AA-cell

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.933 Quilograma
Peso líquido0.85 Quilograma
Característica
Valor
Volume2.94 Litro
EAN/UPC5715255119197