Medidores de energia, SONOMETER™ 1100, 25 mm, qp [m³/h]: 3.5, Resfriamento; Aquecimento
187F8135
Sono1100+Sono1500 DN25 S qp3.5 260 PN25
187F8135
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aplicação | AquecimentoResfriamento |
| China RoHS compliance | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diâmetro (mm) | 25 mm |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Grupo de produtos | Medidores de energia |
| Material Description | Sono1100+Sono1500 DN25 S qp3.5 260 PN25 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Product line | 08 |
| qp [m³/h] | 3.5 m³/h |
| Tipo de produto | SONOMETER™ 1100 |
| Tipo de tensão de alimentação | Battery AA-cell |
| Vazão [m3/h] | 3.50 m³/h |
| Vazão [m3/h] [Max] | 7.00 m³/h |
| Vazão [m3/h] [Min] | 0.35 m³/h |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 5 Quilograma |
| Peso líquido | 4.5 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 18.6 Litro |
| EAN/UPC | 5715162516133 |