Danfoss logo
 SONOMETER1100

Medidores de energia, SONOMETER™ 1100, 40 mm, qp [m³/h]: 10, Aquecimento e resfriamento

187F8111

SONO1100 DN40 qp10 300 R HC 3.6V M-Bus

Especificação do Produto

Característica
Valor
AplicaçãoAquecimento e resfriamento
China RoHS complianceYes
Comprimento do cabo dos sensores de temperatura [m]1.5 m
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diâmetro (mm)40 mm
Diâmetro do sensor de temperatura [mm]5.2 mm
EU RoHS complianceOut of scope
Grupo de produtosMedidores de energia
Material DescriptionSONO1100 DN40 qp10 300 R HC 3.6V M-Bus
Montagem do sensor de temperaturaDireto
Característica
Valor
Product line08
qp [m³/h]10.0 m³/h
Temperatura de armazenamento [°C] [Max]60 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Min]-25 °C
Tipo de produtoSONOMETER™ 1100
Tipo de sensores de temperaturaPt 500
Tipo de tensão de alimentaçãoBattery AA-cell
Vazão [m3/h]10.00 m³/h
Vazão [m3/h] [Max]20.00 m³/h
Vazão [m3/h] [Min]0.10 m³/h

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto7.3 Kilogram
Peso líquido7 Kilogram
Característica
Valor
Volume0.186 Hectoliter
EAN/UPC5715162503096