Medidores de energia, SONOMETER™ 1100, 80 mm, qp [m³/h]: 40, Aquecimento
187F8106
SONO1100 DN80 qp40 300 S HE 3.6V M-Bus
187F8106
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aplicação | Aquecimento |
| China RoHS compliance | Yes |
| Comprimento do cabo dos sensores de temperatura [m] | 5.0 m |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diâmetro (mm) | 80 mm |
| Diâmetro do sensor de temperatura [mm] | 6.0 mm |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Grupo de produtos | Medidores de energia |
| Material Description | SONO1100 DN80 qp40 300 S HE 3.6V M-Bus |
| Montagem do sensor de temperatura | Poço |
Característica | Valor |
|---|---|
| Product line | 08 |
| qp [m³/h] | 40.0 m³/h |
| Temperatura de armazenamento [°C] [Max] | 60 °C |
| Temperatura de armazenamento [°C] [Min] | -25 °C |
| Tipo de produto | SONOMETER™ 1100 |
| Tipo de sensores de temperatura | Pt 500 |
| Tipo de tensão de alimentação | Battery AA-cell |
| Vazão [m3/h] | 40.00 m³/h |
| Vazão [m3/h] [Max] | 80.00 m³/h |
| Vazão [m3/h] [Min] | 0.40 m³/h |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 13 Quilograma |
| Peso líquido | 12 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 29.785 Litro |
| EAN/UPC | 5715162503041 |