Danfoss logo
Supercal 5

Medidores de energia, Supercal 5, Aquecimento e resfriamento, bateria de célula D, M-Bus

187F8302

Energy calculator

Especificação do Produto

Característica
Valor
AplicaçãoAquecimento e resfriamento
Autoridade de homologaçãoMID
China RoHS complianceYes
Classe ambientalE1 / M1
Classe de proteção IPIP65
Comunicação integradaM-Bus
DescriçãoEnergy calculator
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diâmetro [mm] [Max]500 mm
Diâmetro [mm] [Min]400 mm
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupo de produtosMedidores de energia
Característica
Valor
InstalaçãoAlimentação
Material DescriptionSupercal 5 HC 50l/p S 3.6V M-Bus
Para fluxômetroSONO3500 CT
Product line08
qp [m³/h] [Max]2950.0 m³/h
qp [m³/h] [Min]950.0 m³/h
REACH Candidate List substancesNo
Slot do módulo da interface 1No interface module
Tipo de displayLCD
Tipo de produtoSupercal 5
Tipo de tensão de alimentaçãobateria de célula D
Unidade de energiaMWh
Volume por valor de pulso [l/pulso]50.0 l/pulse

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.75 Quilograma
Peso líquido0.69 Quilograma
Volume2.414 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424634513
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens