Medidores de energia, Infocal 9, 400 mm - 500 mm, qp [m³/h]: 950 - 2950, Aquecimento e resfriamento, unidade de abastecimento, RS485 ModBus
187F9056
Energy calculator
Este produto foi descontinuado.
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.
Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: Infocal 9
187F9056
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aplicação | Aquecimento e resfriamento |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Comunicação integrada | 2 entradas de pulsos |
| Descrição | Energy calculator |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diâmetro [mm] [Max] | 500 mm |
| Diâmetro [mm] [Min] | 400 mm |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Grupo de produtos | Medidores de energia |
Característica | Valor |
|---|---|
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | INF9 HC DN400-500 qp950-2950 S 230V RS 4 |
| Product line | 08 |
| qp [m³/h] [Max] | 2950.0 m³/h |
| qp [m³/h] [Min] | 950.0 m³/h |
| REACH Candidate List substances | No |
| Slot do módulo da interface 1 | RS485 ModBus |
| Tensão de alimentação [V] CA | 230 V |
| Tipo de produto | Infocal 9 |
| Tipo de tensão de alimentação | unidade de abastecimento |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1.3 Quilograma |
| Peso líquido | 1.1 Quilograma |
| Volume | 3.378 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424501235 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |