Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

Medidores de energia, Infocal 9, 100 mm - 150 mm, qp [m³/h]: 60 - 300, Aquecimento e resfriamento, unidade de abastecimento, RS485 ModBus

187F9055

Energy calculator
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: Infocal 9

Especificação do Produto

Característica
Valor
AplicaçãoAquecimento e resfriamento
China RoHS complianceOut of scope
Comunicação integrada2 entradas de pulsos
DescriçãoEnergy calculator
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro [mm] [Max]150 mm
Diâmetro [mm] [Min]100 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
Grupo de produtosMedidores de energia
Característica
Valor
In scope of WEEEYes
Material DescriptionINF9 HC DN100-150 qp60-300 S 230V RS 48
Product line08
qp [m³/h] [Max]300.0 m³/h
qp [m³/h] [Min]60.0 m³/h
REACH Candidate List substancesNo
Slot do módulo da interface 1RS485 ModBus
Tensão de alimentação [V] CA230 V
Tipo de produtoInfocal 9
Tipo de tensão de alimentaçãounidade de abastecimento

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto1.3 Quilograma
Peso líquido1.1 Quilograma
Volume3.378 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424501228
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens