Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

Medidores de energia, Infocal 9, 15 mm - 25 mm, qp [m³/h]: 0.6 - 6, Aquecimento e resfriamento

187F9053

Energy calculator
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: Infocal 9

Especificação do Produto

Característica
Valor
AplicaçãoAquecimento e resfriamento
China RoHS complianceOut of scope
DescriçãoEnergy calculator
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diâmetro [mm] [Max]25 mm
Diâmetro [mm] [Min]15 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
Característica
Valor
Grupo de produtosMedidores de energia
In scope of WEEEYes
Material DescriptionINF9 DN15-25 qp0.6-6 S 3.6V M-Bus
Product line08
qp [m³/h] [Max]6.0 m³/h
qp [m³/h] [Min]0.6 m³/h
REACH Candidate List substancesNo
Tipo de produtoInfocal 9

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto1.3 Quilograma
Peso líquido1.1 Quilograma
Volume3.4 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424067113
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens