Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

Medidores de energia, Infocal 9, 50 mm, qp [m³/h]: 25, Aquecimento e resfriamento, unidade de abastecimento

187F9052

Energy calculator
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: Infocal 9

Substituição recomendada: 187F3390, 187F8301

Especificação do Produto

Característica
Valor
AplicaçãoAquecimento e resfriamento
China RoHS complianceOut of scope
DescriçãoEnergy calculator
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diâmetro (mm)50 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
Grupo de produtosMedidores de energia
Característica
Valor
In scope of WEEEYes
Material DescriptionINF9 DN50 qp25 300fl R 230V M-Bus
Product line08
qp [m³/h]25.0 m³/h
REACH Candidate List substancesNo
Tensão de alimentação [V] CA230 V
Tipo de produtoInfocal 9
Tipo de tensão de alimentaçãounidade de abastecimento

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto1.3 Quilograma
Peso líquido1.1 Quilograma
Volume3.4 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424067106
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens