Medidores de energia, Infocal 9, 50 mm, qp [m³/h]: 15, Aquecimento e resfriamento, unidade de abastecimento
187F9051
Energy calculator
Este produto foi descontinuado.
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.
Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: Infocal 9
187F9051
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aplicação | Aquecimento e resfriamento |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Descrição | Energy calculator |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diâmetro (mm) | 50 mm |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Grupo de produtos | Medidores de energia |
Característica | Valor |
|---|---|
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | INF9 DN50 qp15 270fl R 230V M-Bus |
| Product line | 08 |
| qp [m³/h] | 15.0 m³/h |
| REACH Candidate List substances | No |
| Tensão de alimentação [V] CA | 230 V |
| Tipo de produto | Infocal 9 |
| Tipo de tensão de alimentação | unidade de abastecimento |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1.3 Quilograma |
| Peso líquido | 1.1 Quilograma |
| Volume | 3.4 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424067090 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |