Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

Medidores de energia, Infocal 9, 400 mm - 500 mm, qp [m³/h]: 950 - 2950, Aquecimento e resfriamento, rede, Módulo M-bus

187F9038

Energy calculator
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: Infocal 9

Substituição recomendada: 187F3391, 187F8307

Especificação do Produto

Característica
Valor
AplicaçãoAquecimento e resfriamento
China RoHS complianceOut of scope
Comunicação integrada2 entradas de pulsos
DescriçãoEnergy calculator
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro [mm] [Max]500 mm
Diâmetro [mm] [Min]400 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
Grupo de produtosMedidores de energia
In scope of WEEEYes
Característica
Valor
InstalaçãoAlimentação
Material DescriptionINF9 DN400-500 qp950-2950 S 230V M-Bus
Product line08
qp [m³/h] [Max]2950.0 m³/h
qp [m³/h] [Min]950.0 m³/h
REACH Candidate List substancesNo
Slot do módulo da interface 1Módulo M-bus
Tensão de alimentação [V] CA230 V
Tipo de produtoInfocal 9
Tipo de tensão de alimentaçãorede

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto1.3 Quilograma
Peso líquido1.1 Quilograma
Volume3.378 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428673341
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens