Medidores de energia, Infocal 9, 100 mm - 150 mm, qp [m³/h]: 60 - 150, Aquecimento e resfriamento, unidade de abastecimento, Módulo M-bus
187F9036
Energy calculator
Este produto foi descontinuado.
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.
Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: Infocal 9
187F9036
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aplicação | Aquecimento e resfriamento |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Descrição | Energy calculator |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diâmetro [mm] [Max] | 150 mm |
| Diâmetro [mm] [Min] | 100 mm |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Grupo de produtos | Medidores de energia |
| In scope of WEEE | Yes |
Característica | Valor |
|---|---|
| Label product | Yes |
| Material Description | INF9 DN100-150 qp60-150 S 230V M-Bus |
| Product line | 08 |
| qp [m³/h] [Max] | 150.0 m³/h |
| qp [m³/h] [Min] | 60.0 m³/h |
| REACH Candidate List substances | No |
| Slot do módulo da interface 1 | Módulo M-bus |
| Tensão de alimentação [V] CA | 230 V |
| Tipo de produto | Infocal 9 |
| Tipo de tensão de alimentação | unidade de abastecimento |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1.108 Quilograma |
| Peso líquido | 1.1 Quilograma |
| Volume | 3.581 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428673327 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |