Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

Medidores de energia, Infocal 9, 100 mm - 150 mm, qp [m³/h]: 60 - 150, bateria de célula D, Módulo M-bus

187F9032

Calculadora de energia
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: Infocal 9

Substituição recomendada: 187F3391, 187F8300

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceOut of scope
DescriçãoCalculadora de energia
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diâmetro [mm] [Max]150 mm
Diâmetro [mm] [Min]100 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
Grupo de produtosMedidores de energia
In scope of WEEEYes
Característica
Valor
Material DescriptionINF9 DN100-150 qp60-150 S 3.6V M-Bus
Product line08
qp [m³/h] [Max]150.0 m³/h
qp [m³/h] [Min]60.0 m³/h
REACH Candidate List substancesNo
Slot do módulo da interface 1Módulo M-bus
Tipo de produtoInfocal 9
Tipo de tensão de alimentaçãobateria de célula D

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto1.3 Quilograma
Peso líquido1.1 Quilograma
Volume3.38 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428648455
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens