Danfoss logo
Infocal 9

Medidores de energia, Infocal 9, 50 mm, qp [m³/h]: 25, Aquecimento e resfriamento, unidade de abastecimento, Módulo M-bus

187F9025

Calculadora de energia
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: Infocal 9

Substituição recomendada: 187F3127, 187F8306

Especificação do Produto

Característica
Valor
AplicaçãoAquecimento e resfriamento
Autoridade de homologaçãoMID
China RoHS complianceOut of scope
Classe ambientalE2/M1
Classe de proteção IPIP65
Comprimento do sensor de temperatura [mm]3 mm
Comunicação integrada2 entradas de pulsos
DescriçãoCalculadora de energia
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro (mm)50 mm
Diâmetro do sensor de temperatura [mm]5.2 mm
Duração de armazenamento de registro [Mês]36 mês
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
Grupo de produtosMedidores de energia
In scope of WEEEYes
InstalaçãoRetorno
Material DescriptionINF9 DN50 qp25 300fl R 230V M-Bus
Padrão de precisãoClasse 2 para EN1434
Característica
Valor
Para fluxômetroSONO2500 CT
Product line08
qp [m³/h]25.0 m³/h
qp [m³/h] [Max]25.0 m³/h
REACH Candidate List substancesNo
Slot do módulo da interface 1Módulo M-bus
Temperatura ambiente [°C] [Max]55 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]5 °C
Temperatura do meio [°C] [Max]160 °C
Temperatura do meio [°C] [Min]0 °C
Tensão de alimentação [V] CA230 V
Tipo de displayLCD
Tipo de produtoInfocal 9
Tipo de sensores de temperaturaPt 500
Tipo de tensão de alimentaçãounidade de abastecimento
Umidade ambiente [% RH] [Max]93 % RH
Unidade de energiaMWh
Valor de pulso [pulso/l]4.5 l/pulse
Vida útil da bateria [anos]12 ano

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto1.3 Quilograma
Peso líquido1.2 Quilograma
Volume3.4 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428996297
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens