Medidores de energia, Infocal 9, 50 mm, qp [m³/h]: 15, Aquecimento e resfriamento, unidade de abastecimento, Módulo M-bus
187F9024
Calculadora de energia
Este produto foi descontinuado.
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.
Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: Infocal 9
187F9024
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aplicação | Aquecimento e resfriamento |
| Autoridade de homologação | MID |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classe ambiental | E2/M1 |
| Classe de proteção IP | IP65 |
| Comprimento do sensor de temperatura [mm] | 3 mm |
| Comunicação integrada | 2 entradas de pulsos |
| Descrição | Calculadora de energia |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diâmetro (mm) | 50 mm |
| Diâmetro do sensor de temperatura [mm] | 5.2 mm |
| Duração de armazenamento de registro [Mês] | 36 mês |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Grupo de produtos | Medidores de energia |
| In scope of WEEE | Yes |
| Instalação | Retorno |
| Material Description | INF9 DN50 qp15 270fl R 230V M-Bus |
| Padrão de precisão | Classe 2 para EN1434 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Para fluxômetro | SONO2500 CT |
| Product line | 08 |
| qp [m³/h] | 15.0 m³/h |
| qp [m³/h] [Max] | 15.0 m³/h |
| REACH Candidate List substances | No |
| Slot do módulo da interface 1 | Módulo M-bus |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 55 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperatura do meio [°C] [Max] | 160 °C |
| Temperatura do meio [°C] [Min] | 0 °C |
| Tensão de alimentação [V] CA | 230 V |
| Tipo de display | LCD |
| Tipo de produto | Infocal 9 |
| Tipo de sensores de temperatura | Pt 500 |
| Tipo de tensão de alimentação | unidade de abastecimento |
| Umidade ambiente [% RH] [Max] | 93 % RH |
| Unidade de energia | MWh |
| Valor de pulso [pulso/l] | 7.5 l/pulse |
| Vida útil da bateria [anos] | 12 ano |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1.3 Quilograma |
| Peso líquido | 1.2 Quilograma |
| Volume | 3.4 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428996280 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |