Medidores de energia, Infocal 9, 600 mm - 1200 mm, qp [m³/h]: 2150 - 18000, Aquecimento e resfriamento, bateria de célula D, Módulo M-bus
187F9010
Calculadora de energia
Este produto foi descontinuado.
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.
Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: Infocal 9
187F9010
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.050 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.050 |
| Aplicação | Aquecimento e resfriamento |
| Autoridade de homologação | MID |
| Battery type or Name | D Lithium |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classe ambiental | E2/M1 |
| Classe de proteção IP | IP65 |
| Comprimento do sensor de temperatura [mm] | 5 mm |
| Comunicação integrada | 2 entradas de pulsos |
| Contains batteries | Yes |
| Descrição | Calculadora de energia |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diâmetro [mm] [Max] | 1200 mm |
| Diâmetro [mm] [Min] | 600 mm |
| Diâmetro do sensor de temperatura [mm] | 5.2 mm |
| Duração de armazenamento de registro [Mês] | 36 mês |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Grupo de produtos | Medidores de energia |
| In scope of WEEE | Yes |
| Instalação | Retorno |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | INF9 DN600-1200 qp2150-10000 R 3.6V M-Bu |
| Padrão de precisão | Classe 2 para EN1434 |
| Para fluxômetro | SONO3500 CT |
| Product line | 08 |
| qp [m³/h] [Max] | 18000.0 m³/h |
| qp [m³/h] [Min] | 2150.0 m³/h |
| Qtde de bateria | 1 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Slot do módulo da interface 1 | Módulo M-bus |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 55 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperatura do meio [°C] [Max] | 160 °C |
| Temperatura do meio [°C] [Min] | 0 °C |
| Tipo de display | LCD |
| Tipo de produto | Infocal 9 |
| Tipo de sensores de temperatura | Pt 500 |
| Tipo de tensão de alimentação | bateria de célula D |
| Umidade ambiente [% RH] [Max] | 93 % RH |
| Unidade de energia | MWh |
| Vida útil da bateria [anos] | 12 ano |
| Volume por valor de pulso [l/pulso] | 100.0 l/pulse |
| Weight per battery | 50 g |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.7 Quilograma |
| Peso líquido | 0.7 Quilograma |
| Volume | 3.621 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428985734 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |