Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

Medidores de energia, Infocal 9, 80 mm - 100 mm, qp [m³/h]: 40 - 60, Aquecimento e resfriamento, bateria de célula D, Módulo M-bus

187F9002

Calculadora de energia
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: Infocal 9

Substituição recomendada: 187F3127, 187F8303

Especificação do Produto

Característica
Valor
1 Primary battery SUM weight Kg0.050
1 Primary battery weight Kg0.050
AplicaçãoAquecimento e resfriamento
Autoridade de homologaçãoMID
Battery type or NameD Lithium
China RoHS complianceOut of scope
Classe ambientalE2/M1
Classe de proteção IPIP65
Comprimento do sensor de temperatura [mm]3 mm
Comunicação integrada2 entradas de pulsos
Contains batteriesYes
DescriçãoCalculadora de energia
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diâmetro [mm] [Max]100 mm
Diâmetro [mm] [Min]80 mm
Diâmetro do sensor de temperatura [mm]5.2 mm
Duração de armazenamento de registro [Mês]36 mês
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
Grupo de produtosMedidores de energia
In scope of WEEEYes
InstalaçãoRetorno
Label productYes
Característica
Valor
Material DescriptionINF9 DN80-100 qp40-60 R 3.6V M-Bus
Padrão de precisãoClasse 2 para EN1434
Para fluxômetroSONO1500 CT
Product line08
qp [m³/h] [Max]60.0 m³/h
qp [m³/h] [Min]40.0 m³/h
Qtde de bateria1
REACH Candidate List substancesNo
Slot do módulo da interface 1Módulo M-bus
Temperatura ambiente [°C] [Max]55 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]5 °C
Temperatura do meio [°C] [Max]160 °C
Temperatura do meio [°C] [Min]0 °C
Tipo de displayLCD
Tipo de produtoInfocal 9
Tipo de sensores de temperaturaPt 500
Tipo de tensão de alimentaçãobateria de célula D
Umidade ambiente [% RH] [Max]93 % RH
Unidade de energiaMWh
Vida útil da bateria [anos]12 ano
Volume por valor de pulso [l/pulso]100.0 l/pulse
Weight per battery50 g

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.843 Quilograma
Peso líquido0.8 Quilograma
Volume3.634 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428985697
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens