Medidores de energia, Acessórios
187F8371
Supercal 5
187F8371
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| Descrição | Power supply 110-230VAC for Supercal 5 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato da embalagem | Embalagem individual |
| Grupo de produtos | Medidores de energia |
| Material Description | Power supply 110-230VAC for Supercal 5 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Para tipo de produto | Supercal 5 |
| Product line | 08 |
| Quantidade por embalagem | 1 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Tensão de alimentação [V] CA [Máx] | 230 V |
| Tensão de alimentação [V] CA [Mín] | 110 V |
| Tipo de produto | Acessórios |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.07 Quilograma |
| Peso líquido | 0.04 Quilograma |
| Volume | 0.396 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424634544 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |