Danfoss logo
Accessories for energy meters, calculators and flow sensors, 187F0591, 187F0592, 187F0593, 187F3448

Medidores de energia, Acessórios

187F3448

Genérico em todo o portfólio

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceYes
DescriçãoBall valve DN32 - 5/4" for direct sensor
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro (mm)15 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
Formato da embalagemEmbalagem individual
Grupo de produtosMedidores de energia
Material Descriptionball valve DN32 - 5/4" for direct sensor
Para tipo de produtoGenérico em todo o portfólio
Pressão nominal [bar]25 bar
Característica
Valor
Product line08
Quantidade por embalagem1
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.cc491277-b5e7-496a-9593-d0c933c348f6
SCIP dossier product nameBall valve DN32 PL35
Tamanho da conexão1 1/4"
Tipo de acessórioEncaixes PN25 130 °C
Tipo de produtoAcessórios
Tipos de conexãoRosca interna

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto1.087 Quilograma
Peso líquido0.863 Quilograma
Volume4.07 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424494186
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm