Medidores de energia, Acessórios
187F3419
SonoMeter 40 and Supercal 5
187F3419
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| Descrição | Pair of temperature sensors Pt1000 for Danfoss NovoCon |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Grupo de produtos | Medidores de energia |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | Pt 1000 / f 5.2 mm / 3.0 m cable, MID |
Característica | Valor |
|---|---|
| Padrão de homologação | MID B+D to EN1434 |
| Para tipo de produto | SonoMeter 40 and Supercal 5 |
| Pressão nominal [bar] | 25 bar |
| Product line | 08 |
| Qnt. do pacote | 50 pc |
| Quantidade por embalagem | 2 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Tipo de acessório | Sensores de temperatura |
| Tipo de produto | Acessórios |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.146 Quilograma |
| Peso líquido | 0.146 Quilograma |
| Volume | 0.432 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424608576 |
| Proposition 65 | No significant risk |