Danfoss logo
187F3418

Medidores de energia, Acessórios

187F3418

SonoMeter 40 and Supercal 5

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceYes
DescriçãoPair of temperature sensors Pt1000 for Danfoss NovoCon
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro (mm)5 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupo de produtosMedidores de energia
In scope of WEEEYes
Característica
Valor
Material DescriptionPt 1000 / f 5.2 mm / 1.5 m cable, MID
Padrão de homologaçãoMID B+D to EN1434
Para tipo de produtoSonoMeter 40 and Supercal 5
Pressão nominal [bar]25 bar
Product line08
Quantidade por embalagem2
REACH Candidate List substancesNo
Tipo de acessórioSensores de temperatura
Tipo de produtoAcessórios

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.08 Quilograma
Peso líquido0.08 Quilograma
Volume0.288 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424608569
Proposition 65No significant risk