Medidores de energia, Acessórios
187F3413
SonoMeter 40 and Supercal 5
187F3413
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| Descrição | Stainless steel-pockets, 85mm f6.0 pair |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diâmetro (mm) | 6 mm |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Grupo de produtos | Medidores de energia |
Característica | Valor |
|---|---|
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | Stainless steel-pockets,85mm f6.0 pair |
| Para tipo de produto | SonoMeter 40 and Supercal 5 |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Tipo de acessório | Rebaixo de sensor |
| Tipo de produto | Acessórios |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.11 Quilograma |
| Peso líquido | 0.11 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424054267 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |