Medidores de energia, Acessórios, Acessórios para medidores de energia, calculadoras e sensores de fluxo
187F3388
SonoMeter 31
Este produto foi descontinuado.
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.
Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: Acessórios para medidores de energia
187F3388
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| Descrição | Acessórios para medidores de energia, calculadoras e sensores de fluxo |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Grupo de produtos | Medidores de energia |
Característica | Valor |
|---|---|
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | Sono31 / IF9 M-Bus, RS232 and 2X 4-20mA |
| Para tipo de produto | SonoMeter 31 |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Tipo de acessório | Acessórios de cálculo |
| Tipo de produto | Acessórios |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.047 Quilograma |
| Peso líquido | 0.047 Quilograma |
| Volume | 0.237 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428966993 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |