Medidores de energia, Acessórios, Acessórios para medidores de energia, calculadoras e sensores de fluxo
187F3124
SonoMeter 30/31 e Infocal 9
187F3124
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Descrição | Acessórios para medidores de energia, calculadoras e sensores de fluxo |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Grupo de produtos | Medidores de energia |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | Pt500/f6.0mm/PL6/5m MID by Axis |
Característica | Valor |
|---|---|
| Para tipo de produto | SonoMeter 30/31 e Infocal 9 |
| Product line | 08 |
| Qnt. do pacote | 3 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 613e8406-adc7-4aa4-89aa-1728b6a1ac47 |
| SCIP dossier product name | Entrance HM accessories - Pt500 f 6.00 mm |
| Tipo de acessório | Sensores de temperatura |
| Tipo de produto | Acessórios |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.286 Quilograma |
| Peso líquido | 0.286 Quilograma |
| Volume | 0.936 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428967181 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |