Medidores de energia, Acessórios, Acessórios para medidores de energia, calculadoras e sensores de fluxo
187F3113
SonoMeter 30
Este produto foi descontinuado.
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.
Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: Acessórios para medidores de energia
187F3113
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.018 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.018 |
| Battery type or Name | A Lithium |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | Yes |
| Descrição | Acessórios para medidores de energia, calculadoras e sensores de fluxo |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de produtos | Medidores de energia |
| Material Description | Sono30 Battery 3.6V DC A-cell |
| Para tipo de produto | SonoMeter 30 |
| Product line | 08 |
| Qtde de bateria | 1 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Tipo de acessório | Acessórios de cálculo |
| Tipo de produto | Acessórios |
| Weight per battery | 18 g |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.036 Quilograma |
| Peso líquido | 0.03 Quilograma |
| Volume | 0.241 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428967112 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |