Medidores de energia, Acessórios, Acessórios para medidores de energia, calculadoras e sensores de fluxo
187F0593
Genérico em todo o portfólio
187F0593
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Descrição | Acessórios para medidores de energia, calculadoras e sensores de fluxo |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diâmetro (mm) | 15 mm |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Grupo de produtos | Medidores de energia |
| Material Description | ball valve DN15 - 1/2" for direct sensor |
| Para tipo de produto | Genérico em todo o portfólio |
| Pressão nominal [bar] | 25 bar |
| Product line | 08 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Qnt. do pacote | 24 pc |
| Quantidade por embalagem | 1 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | e7fac0f7-242d-4106-ac23-837fcfbde52a |
| SCIP dossier product name | ACC. and Service Kits HM - ball valve DN15 |
| Tamanho da conexão | 1/2 pol. |
| Tipo de acessório | Encaixes PN25 130 °C |
| Tipo de produto | Acessórios |
| Tipos de conexão | Rosca interna |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.215 Quilograma |
| Peso líquido | 0.202 Quilograma |
| Volume | 0.33 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104069012 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |