Danfoss logo
Accessories for energy meters, calculators and flow sensors, 087H0118, 087H0119, 087H0120, 187F3449

Medidores de energia, Acessórios, Acessórios para medidores de energia, calculadoras e sensores de fluxo

087H0119

Genérico em todo o portfólio

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceOut of scope
DescriçãoAcessórios para medidores de energia, calculadoras e sensores de fluxo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro (mm)20 mm
Formato da embalagemEmbalagem industrial
Grupo de produtosMedidores de energia
Material Descriptionball valve DN20 - for direct sensor,12pc
Para tipo de produtoGenérico em todo o portfólio
Pressão nominal [bar]25 bar
Product line08
Característica
Valor
Qnt. do pacote12 pc
Quantidade por embalagem12
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.b596b62d-6618-4c6c-844d-f8fcb6a55db6
SCIP dossier product nameACC. and Service Kits HM - ball valve DN15-25
Tamanho da conexão3/4"
Tipo de acessórioEncaixes PN25 130 °C
Tipo de produtoAcessórios
Tipos de conexãoRosca interna

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.28 Quilograma
Peso líquido0.28 Quilograma
Característica
Valor
EAN/UPC5710104061429
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm