Danfoss logo
Sensor pockets 087G6076

Medidores de energia, Acessórios, Adaptador para montagem do sensor direto R½ "para M10x1 (32pcs) - incl. Junta de cobre para vedação plana

087G6076

Genérico em todo o portfólio
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: Acessórios para medidores de energia

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceYes
DescriçãoAdaptador para montagem do sensor direto R½ "para M10x1 (32pcs) - incl. Junta de cobre para vedação plana
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro (mm)15 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
Formato da embalagemEmbalagem industrial
Grupo de produtosMedidores de energia
In scope of WEEEYes
Material DescriptionAdapter for mount. sensor R½ M10x1,32pc
Característica
Valor
Para tipo de produtoGenérico em todo o portfólio
Pressão nominal [bar]25 bar
Product line08
Quantidade por embalagem32
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.c78d851c-938f-442b-90a5-1f714e091220
SCIP dossier product nameAdapter mounting sensor
Tamanho da conexãoR 1/2M 10 x 1
Tipo de produtoAcessórios
Tipos de conexãoRosca

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.041 Quilograma
Peso líquido0.04 Quilograma
Volume0.011 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5710104513454
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm