Medidores de energia, Acessórios, Adaptador para montagem do sensor direto R½ "para M10x1 (1 unidade) - incl. Junta de cobre para vedação plana
087G6075
Genérico em todo o portfólio
087G6075
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| Descrição | Adaptador para montagem do sensor direto R½ "para M10x1 (1 unidade) - incl. Junta de cobre para vedação plana |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diâmetro (mm) | 15 mm |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Formato da embalagem | Embalagem individual |
| Grupo de produtos | Medidores de energia |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | Adapter for mount. sensor R½ M10x1 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Para tipo de produto | Genérico em todo o portfólio |
| Pressão nominal [bar] | 25 bar |
| Product line | 08 |
| Quantidade por embalagem | 1 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | c78d851c-938f-442b-90a5-1f714e091220 |
| SCIP dossier product name | Adapter mounting sensor |
| Tamanho da conexão | R 1/2M 10 x 1 |
| Tipo de produto | Acessórios |
| Tipos de conexão | Rosca |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.058 Quilograma |
| Peso líquido | 0.04 Quilograma |
| Volume | 0.008 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104051512 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |