Danfoss logo
Accessories for energy meters, 087G6071, 087G6072, 087G6073, 087G6074, 014U1936, 014U1937, 014U1938, 014U1939

Medidores de energia, Acessórios, Acessórios para medidores de energia, calculadoras e sensores de fluxo

087G6073

Genérico em todo o portfólio

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceYes
DescriçãoAcessórios para medidores de energia, calculadoras e sensores de fluxo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro (mm)32 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Grupo de produtosMedidores de energia
In scope of WEEEYes
Material DescriptionTail Piece DN25 G1 1/4"-R1" PN16 130°C
Para tipo de produtoGenérico em todo o portfólio
Característica
Valor
Pressão nominal [bar]16 bar
Product line08
Qnt. do pacote3 pc
Quantidade por embalagem2
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.f94a8610-7c2e-409d-b7dc-b26c5fc310be
SCIP dossier product nameEntrance HM accessories - screwing set 120°C
Tamanho da conexãoR 1 x G 5/4 B
Tipo de acessórioEncaixes PN25 130 °C
Tipo de produtoAcessórios
Tipos de conexãoRosca

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.438 Quilograma
Peso líquido0.407 Quilograma
Volume0.347 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5710104061368
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm